Publicar produtos
K-11576 Loure® 3" cabinet pull
Kohler

K-11576 Loure® 3" cabinet pull

Traduzido por Google,

Loure oferece acessórios pensados e versáteis que combinam com uma ampla gama de torneiras e interiores contemporâneos. Este puxador de gaveta ou puxador de armário exclusivamente curvo apresenta um perfil amplo, trazendo estilo universal para seus móveis de banheiro. Disponível em uma variedade de acabamentos KOHLER para complementar qualquer decoração de banheiro.

Características

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Loure.

Instalação

  • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-11576
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosLoure®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1
  • Largura (polegadas)1
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware