Publicar produtos
Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®
Kohler

Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®

Traduzido por Google,

Deixe-se envolver pelos contornos confortáveis ​​do banho de ar oval Sunward Heated Bubblemassage™. O suporte para as costas aquecido e os apoios de braços integrados permitem que você mergulhe totalmente no momento, pois jatos de hidromassagem fortes e estáveis ​​visam os músculos doloridos. Concebido para transformar qualquer zona balnear num retiro relaxante, as linhas fluidas desta banheira transmitem graça e sofisticação.

Características

  • 120 jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem e sustentam o corpo em uma massagem quente
  • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem para 18 níveis
  • A superfície aquecida Bask® cria relaxamento semelhante a um spa com calor calmante nas costas, ombros e pescoço
  • Aquecedor embutido
  • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso
  • Temporizador de desligamento automático de 60 minutos
  • Bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
  • Apoio lombar e apoios de braços integrais oferecem conforto extra durante o banho
  • Controle do teclado
  • Superfície inferior texturizada

Tecnologia

  • A tecnologia Heated BubbleMassage™ aquece e umidifica o ar antes de entrar no banho

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Drop-in
  • Dreno reversível
  • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
  • Requer dois circuitos dedicados

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-1162-GHW
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosSunward®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21
  • Largura (polegadas)42.01
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs