Publicar produtos
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Traduzido por Google,

    Envolva-se com os contornos confortáveis e as características de hidromassagem da banheira oval Sunward. O suporte para as costas e os apoios de braços embutidos deste banho para duas pessoas encorajam você a afundar totalmente, enquanto os jatos de hidromassagem ajustáveis relaxam a tensão do dia. KOHLER ExoCrylic™ é a próxima geração de acrílicos para banheiro, apresentando um peso mais leve para facilitar a instalação e 90% menos VOCs produzidos durante a fabricação.

    RECURSOS

    • A hidromassagem de velocidade única oferece desempenho e valor, com 6 jatos totalmente ajustáveis.
    • O fluxo e a direção da hidromassagem podem ser controlados em cada jato.
    • Apoio lombar integral e apoios de braços oferecem conforto extra durante o banho.
    • Dreno final.
    • Superfície inferior texturizada.

    Material

    • Acrílico.

    Hidroterapia

    • Hidromassagem.

    Instalação

    • Entrada.
    • Parte traseira lisa para fácil manuseio e montagem de dreno e transbordamento.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1162-S1
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosSunward®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs