Publicar produtos
Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with whirlpool
Kohler

Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with whirlpool

Traduzido por Google,

Com linhas limpas e suaves, o banho de ar e hidromassagem Underscore Heated Bubblemassage™ é um refúgio bem-vindo para aliviar a tensão do dia e centrar sua mente. Deite-se e derreta-se no banho profundo enquanto jatos de ar estrategicamente posicionados liberam milhares de bolhas para massagear seu corpo no nível de intensidade que você preferir, enquanto mais oito jatos totalmente ajustáveis ​​fornecem uma poderosa hidromassagem para criar um ambiente relaxante semelhante a um spa. Realize sua visão. Está tudo ao alcance do seu dedo...

Características

  • 122 jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem, sustentam e massageiam o corpo
  • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem para 18 níveis
  • Oito jatos de hidromassagem Proflex® podem ser ajustados individualmente para fluxo e direção da água
  • Whirlpool de velocidade única oferece desempenho e valor com 8 jatos totalmente ajustáveis
  • Aquecedor embutido
  • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso
  • Temporizador de desligamento automático de 60 minutos
  • O estouro com fenda permite imersão profunda
  • Apoio lombar integral
  • Controle do teclado
  • Superfície inferior texturizada

Tecnologia

  • A tecnologia Heated BubbleMassage™ aquece e umidifica o ar antes de entrar no banho

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Requer o dreno de banho de transbordo com ranhura K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendido separadamente)
  • Drop-in ou undermount
  • Dreno reversível
  • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
  • Requer três circuitos dedicados

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-1168-XHGH
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosUnderscore®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.98
  • Largura (polegadas)32.01
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs