Publicar produtos
K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit
Kohler

K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit

Traduzido por Google,

O sistema de energia híbrida KOHLER é a primeira solução de energia de 30 anos para torneiras sem toque. Quando combinado com a Tecnologia Insight, este sistema fornece uma torneira eletrônica ecologicamente correta e praticamente livre de manutenção.

Características

  • Alimentado pelo sistema de energia híbrida Kohler.
  • Necessário para torneiras Touchless de montagem em parede Memoirs®.
  • vazão máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • On e off sob demanda. Tempo máximo de ciclo de 30 segundos.
  • Ideal para uso com vasos KOHLER.
  • Compatível com baixo chumbo (SDWA).

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Tecnologia de infravermelho adaptável Insight™.
  • Inclui uma célula de energia híbrida de tamanho C de 3,6 V.

Instalação

  • Distância ajustável do sensor/bico.
  • Instalação fácil. Alimentado por bateria híbrida. Não requer conexão AC.

Aviso ao cliente da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-11831
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosFaucet Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)9
  • Profundidade (polegadas)4.94
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves