Publicar produtos
K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"
Kohler

K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"

Traduzido por Google,

Como todas as luminárias e acessórios KOHLER, esta armadilha P em acabamento cromado polido é confiável e durável. Possui construção em latão sólido fundido, rotação ajustável no tubo de saída, uma entrada de junta deslizante e um plugue de limpeza.

RECURSOS

  • Rotação ajustável na saída do tubo
  • Entrada de junta deslizante
  • Plugue de limpeza
  • Mesa

Material

  • Construção de latão fundido

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-9000
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosP-Trap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.87
  • Largura (polegadas)3
  • Profundidade (polegadas)11.75
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe accessories
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings