Publicar produtos
K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

Traduzido por Google,

A válvula desviadora Real Rain aciona a função Deluge do painel de chuveiro suspenso Real Rain, fornecendo aproximadamente 0,5 galão de água em 8 segundos para simular a explosão energética de uma forte tempestade de verão.

Características

  • O sistema Real Rain Diverter Valve aciona a função Deluge da Real Rain, fornecendo aproximadamente 0,5 galões em oito segundos.

Material

  • A válvula é um corpo de latão forjado.

Instalação

  • A Válvula Desviadora de Chuva Real foi projetada para estar em linha entre a válvula de chuveiro e o Painel de Chuva Real.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-76746
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosReal Rain®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)1.94
  • Profundidade (polegadas)2.44
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves