Publicar produtos
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

Traduzido por Google,

Este ralo de chuveiro KOHLER foi projetado para ser instalado em qualquer receptor de chuveiro, não destinado a instalações de azulejos ou mármore. Pode ser instalado em tubo de metal ou plástico de 2".

  • RECURSOS
  • Dreno de chuveiro redondo e pré-furado.
  • Para uso com tubo de metal ou plástico de 2", inclui bucha/gaxeta de tubo de plástico de 2".
  • Para receptores de duche em acrílico, fibra de vidro, ferro fundido ou Vikrell.
  • Material
  • Construção de latão sólido.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-9132
  • Familia de productoShower Fittings
  • Grupo de produtosShower Drain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem