Publicar produtos
K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit
Kohler

K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit

Traduzido por Google,

As torneiras de montagem na parede sem toque da KOHLER com opções de alimentação CA permitem uma longa vida útil e funcionalidade de baixa manutenção para a sua futura.

Características

  • Necessário para torneiras Touchless de montagem em parede Memoirs®.
  • vazão máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • On e off sob demanda. Tempo máximo de ciclo de 30 segundos.
  • Ideal para uso com vasos KOHLER.

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Tecnologia de infravermelho adaptável Insight™.
  • Não requer bateria ou célula de energia.

Instalação

  • Requer fonte de alimentação CA plug-in.
  • Distância ajustável do sensor/bico.
  • A caixa de controle da válvula inclui válvula de parada, portanto, pode ser conectada diretamente à linha de água. Não requer válvula de parada adicional.
  • As fontes de alimentação 13480-A e 13481-A são projetadas para tomadas da América do Norte. Para saídas internacionais, use 13480 e 13481.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-11842
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosFaucet Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)9
  • Profundidade (polegadas)4.94
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves