Publicar produtos
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

Traduzido por Google,

As torneiras de montagem em parede sem toque da KOHLER com opções de alimentação CA permitem longa vida útil e funcionalidade de baixa manutenção por muitos anos.

Características

  • Necessário para torneiras Touchless de parede Purist® e Falling Water®.
  • vazão máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • On e off sob demanda. Tempo máximo de ciclo de 30 segundos.
  • Ideal para uso com vasos KOHLER.
  • Compatível com Low-Lead (SDWA).

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Tecnologia de infravermelho adaptável Insight™.
  • Não requer bateria ou célula de energia.

Instalação

  • Requer uma fonte de alimentação CA plug-in.
  • Distância ajustável do sensor/bico.
  • As fontes de alimentação 13480-A ou 13481-A são projetadas para tomadas da América do Norte.
  • A caixa de controle da válvula inclui válvula de parada, portanto, pode ser conectada diretamente à linha de água. Não requer válvula de parada adicional.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-11843
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosFaucet Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)9
  • Profundidade (polegadas)4.94
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves