Publicar produtos
Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered
Kohler

Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered

Traduzido por Google,

Com um perfil contemporâneo marcante, a torneira Composed® traz um design residencial elegante para banheiros comerciais. A tecnologia Kinesis® apresenta um sensor oculto dentro da bica de montagem na parede para uma ativação altamente precisa e consistente e uma aparência elegante. As válvulas estão localizadas abaixo do convés, criando uma área menor com uma estética limpa e de design avançado e fácil manutenção.

Características

  • A tecnologia Kinesis® com sensor oculto permite uma estética limpa e fornece atuação extraordinariamente precisa e confiável em diversos ambientes de instalação
  • A válvula abaixo do balcão reduz a área ocupada pela torneira e proporciona um serviço mais fácil
  • Estética de design avançado para espaços de banheiro comerciais
  • Taxa de fluxo máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm)
  • Requer unidade de adaptador CA simples K-13480 ou múltipla K-13481
  • Uso sob demanda com no máximo 30 segundos. ciclo de funcionamento contínuo para evitar vandalismo e economizar água
  • Saída arejada resistente a vandalismo
  • Mangueira de alimentação flexível trançada em aço inoxidável de 18" (457 mm) para fácil instalação
  • Alcance do bico de 8-9/16" (217 mm)
  • Inclui conjunto de bico, dreno de grade, conjunto de caixa de controle, mangueira de alimentação e hardware de montagem padrão
  • Dreno de grade
  • Misturador mecânico oculto vendido separadamente
  • Está em conformidade com a Lei de Água Potável Segura (SDWA)

Material

  • Bico de latão
  • Válvula de latão fundido

Instalação

  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-123C36-SANA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosComposed®.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.38
  • Largura (polegadas)2.38
  • Profundidade (polegadas)8.43
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets