Publicar produtos
K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat
Kohler

K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat

Traduzido por Google,

Este vaso sanitário de altura de cadeira Elliston combina elementos arquitetônicos clássicos com linhas contemporâneas arrojadas para criar um design que funciona bem em uma ampla variedade de decorações de banheiro.

RECURSOS

  • Projeto de duas peças.
  • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
  • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
  • Os vasos sanitários Complete Solution® fornecem tudo o que você precisa em uma caixa, incluindo bacia, tanque, assento, anel de cera e ferragens para piso.
  • Alavanca de desengate cromada polida esquerda.
  • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
  • Inclui assento K-4774.

Material

  • porcelana vítrea.

Tecnologia

  • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
  • A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.

Instalação

  • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
  • Instalação de dois parafusos.
  • Linha de alimentação vendida separadamente.
  • Montagem no chão/saída no chão.

Conservação de água e descontos

  • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-12767
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosElliston®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30.5
  • Largura (polegadas)16.75
  • Profundidade (polegadas)30
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets