Publicar produtos
K-13142-3A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-13142-3A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with cross handles

Traduzido por Google,

Com sua silhueta suave e limpa, Pinstripe Pure evoca uma sensação de luxo descontraído e estilo americano vintage dos anos 30. Esta torneira bidé de dois manípulos traz conforto e simplicidade à sua casa de banho. Ele vem com tudo o que é necessário para equipar seu bidê, incluindo alças cruzadas simples em conformidade com ADA, um spray vertical e válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

RECURSOS

  • Conexões flexíveis para fácil instalação.
  • Dreno pop-up com haste de elevação e arremate.
  • Pulverização vertical.
  • Válvula de transferência/disjuntor a vácuo para montagem em luminária.
  • Disponível com alças cruzadas simples.
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.

Material

  • Construção metálica.
  • Corpos de válvulas em latão.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13142-3A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosPinstripe® Pure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.12
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)2.12
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets