Publicar produtos
K-13448 Coralais® hotelier
Kohler

K-13448 Coralais® hotelier

Traduzido por Google,

Estenda o design elegante e versátil do Coralais em todo o seu banheiro. Distinguido por linhas suaves e contemporâneas, este hoteleiro de Coralais oferece uma espaçosa prateleira superior com toalheiro abaixo.

Características

  • Fornece armazenamento adicional no espaço do banheiro.
  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordena com outros produtos da coleção Coralais.

Instalação

  • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13448
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCoralais®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.12
  • Largura (polegadas)9.81
  • Profundidade (polegadas)26.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars