Publicar produtos
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Traduzido por Google,

A tecnologia de pistão confiável oferece desempenho consistente e descarga precisa em uma ampla gama de pressões de entrada de água.

RECURSOS

  • Projetado para desempenho ideal com vaso sanitário KOHLER® 1.28 gpf
  • Tecnologia de válvula de pistão confiável
  • Resistência à cloramina em todos os componentes de borracha expostos a vias navegáveis
  • Construção durável em latão fundido
  • Não inclui disjuntor a vácuo ou parada de controle
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED Green Building Rating System™. Consulte a folha de especificações para dados de uso de água
  • Está em conformidade com as diretrizes da Americans with Disabilities Act (ADA)
  • A tampa de travamento e o design aberto sem retenção fornecem proteção contra vandalismo

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13517-RF
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de produtosFlushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.62
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves