Publicar produtos
K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain
Kohler

K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain

Traduzido por Google,

Complete sua instalação de chuveiro personalizada com a qualidade e confiabilidade superiores deste ralo KOHLER. Projetado para aplicações de ladrilhos, está disponível em uma infinidade de acabamentos para complementar qualquer estilo.

RECURSOS

  • Placa de grade removível em forma de quadrado.
  • Colar reversível para acomodar uma variedade de espessuras de ladrilhos.
  • Conexão de PVC de 2" e 3".

Material

  • Construção em latão e PVC.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de ladrilhos através do piso.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-9136
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosClearFlo™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.12
  • Largura (polegadas)4.56
  • Profundidade (polegadas)4.56
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains