Publicar produtos
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®, end drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®, end drain

Traduzido por Google,

Relaxe em beleza com este banho de ar Heated Bubblemassage de design clássico. Revelando linhas tradicionais e elegantes, o Devonshire oferece um apelo do velho mundo numa silhueta elegante. Os apoios lombares e os apoios de braços convidam-no a recostar-se e a relaxar, enquanto a superfície aquecida aquece as costas e o pescoço e os jactos de ar aquecidos libertam milhares de bolhas para massajar o seu corpo ao nível de intensidade que preferir, ajudando a centrar a sua mente e a libertar a tensão no seu corpo. músculos.

Características

  • 120 jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem e sustentam o corpo em uma massagem quente
  • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem em 18 níveis
  • A superfície aquecida Bask® cria relaxamento semelhante ao de um spa com calor relaxante nas costas, ombros e pescoço
  • Aquecedor embutido
  • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso
  • Temporizador de desligamento automático de 60 minutos
  • Apoio lombar integral e apoios de braços oferecem conforto extra durante o banho
  • Controle do teclado
  • Superfície inferior texturizada

Tecnologia

  • A tecnologia Heated BubbleMassage™ aquece e umidifica o ar antes de entrar no banho

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Visita
  • Dreno reversível
  • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
  • Requer dois circuitos dedicados

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-1357-GHW
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosDevonshire®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19.96
  • Largura (polegadas)32
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs