Publicar produtos
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Desfrute de um banho que simula o dilúvio de uma chuva quente de verão. Esta cabeça de chuva de estilo tradicional apresenta a inovadora tecnologia de indução de ar Katalyst, que mistura ar e água com eficiência para produzir grandes gotas de água e proporcionar uma experiência de chuveiro suspensa poderosa e totalmente encharcada. Sua boa aparência e acabamento durável combinam com muitas outras torneiras e acessórios KOHLER.

Características

  • Rainhead de função única
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Sprayface otimizada para desempenho máximo
  • Taxa de fluxo máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm)

Tecnologia

  • A tecnologia de indução de ar Katalyst® infunde água com ar, criando gotas maiores para um spray mais potente

Material

  • Construção em latão sólido para durabilidade e confiabilidade

Instalação

  • Conexão 1/2 -14 NPT

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13693-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de produtosContemporary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.75
  • Largura (polegadas)10.44
  • Profundidade (polegadas)10.44
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers