Publicar produtos
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Traduzido por Google,

Desfrute de um banho que simula o dilúvio de uma chuva quente de verão. Esta cabeça de chuva de estilo contemporâneo apresenta a inovadora tecnologia de indução de ar Katalyst, que mistura eficientemente ar e água para produzir grandes gotas de água e proporcionar uma experiência de chuveiro suspensa poderosa e completamente encharcada. Sua boa aparência limpa e acabamento durável combinam com muitas outras torneiras e acessórios KOHLER.

RECURSOS

  • Chuveiro de chuva de função única.
  • Os bicos de pulverização MasterClean™ proíbem o acúmulo de minerais para facilitar a limpeza.
  • Tecnologia Katalyst® Spray com junta esférica de indução de ar.
  • Sprayface otimizado para desempenho máximo.
  • Taxa de fluxo de 1,75 galões (6,6 L) por minuto.

Material

  • Construção de latão sólido.

Instalação

  • Conexão 1/2" - 14 NPT.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13696-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosContemporary Square
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers