Publicar produtos
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Inspirado na arte popular do velho mundo, Mille Fleurs adiciona uma elegância discreta ao banheiro. Seus galhos carregados de flores e pássaros voando capturam a delicada arte encontrada em bordados, rosemaling e tapeçaria. Acentos de platina e ouro adicionam uma sensação refinada de luxo a esta pia de navio Conical Bell.

    RECURSOS

    • Decorado com um padrão de flores e pássaros com detalhes em ouro e platina sobre fundo Amêndoa.
    • Bacia redonda tipo tigela.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Embarcação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-14223-T9
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosConical Bell®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.37
    • Largura (polegadas)16.25
    • Profundidade (polegadas)16.25
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks