Publicar produtos
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

Combinando formas arquitetônicas com linhas de design sensuais, as torneiras e acessórios Purist trazem um toque de elegância moderna ao seu banheiro. Esta torneira para lavatório exemplifica o estilo discreto da coleção Purist, com sua bica alta e alças cruzadas altas. Válvulas UltraGlide(TM) fáceis de instalar e sem vazamentos fornecem desempenho e durabilidade confiáveis. E o bico possui fluxo laminar, o que ajuda a economizar água enquanto evita respingos.

Características

  • construção metálica
  • Válvulas de disco de cerâmica reversíveis de um quarto de volta sem arruela
  • Opções de aerador de fluxo mais baixo estão disponíveis
  • Dreno pop-up com haste de elevação e arremate
  • alças cruzadas
  • Alcance do bico de 5-1/2" (140 mm)
  • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)

Material

  • Corpos de válvulas de latão
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-14408-3
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets