Publicar produtos
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
    Kohler

    K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology

    Traduzido por Google,

    Este chuveiro de função única Loure traz inovação ao seu banheiro com Katalyst, uma tecnologia de ponta que intensifica o fluxo de água para uma experiência de banho completamente indulgente. Com um novo padrão de bocal, design de canal interno e sistema de indução de ar, esta tecnologia maximiza cada gota de água e cria um fluxo de água mais rico e intenso que aumenta a experiência sensorial do chuveiro. Ao infundir dois litros de ar por minuto, o Katalyst fornece um spray poderoso e voluptuoso que se agarra ao corpo com gotas de água maiores e mais cheias.

    RECURSOS

    • Spray de função única com 66 bicos MasterClean™.
    • Os bicos de pulverização MasterClean™ proíbem o acúmulo de minerais.
    • vazão máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm).
    • Nota: Este produto não pode ser enviado para Califórnia e Colorado.

    Instalação

    • Conexão 1/2" - 14 NPT.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-14786
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosLoure®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.87
    • Largura (polegadas)6.31
    • Profundidade (polegadas)5.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers