Publicar produtos
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
    Kohler

    K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle

    Traduzido por Google,

    O visual clean e contemporâneo do chuveiro de mão multifuncional Shift Square complementa uma ampla variedade de linhas de estilo. Duas opções de spray proporcionam uma experiência personalizada, permitindo que você atinja áreas específicas com uma massagem concentrada ou configuração de cobertura total.

    • RECURSOS
    • O chuveiro de mão multifuncional oferece cobertura total e configurações de spray de massagem direcionadas.
    • O design ergonômico é confortável e fácil de manusear.
    • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar.
    • taxa de fluxo de 2,5 gpm (9,5 l/min).
    • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.
    • Material
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Instalação
    • Suporte ou barra deslizante necessária para instalação na parede.
    • Suporte para montagem no convés necessário para instalação no convés.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 15/16", H 9"W 1"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-14788-GR
    • Familia de productoHandshowers
    • Grupo de produtosShift™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros