Publicar produtos
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
    Kohler

    K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod

    Traduzido por Google,

    Traga um design elegante e simples para o seu banheiro com torneiras e acessórios Coralais. Esta torneira de pia de banheiro Coralais é equipada com duas alças marcadas com indicadores vermelhos e azuis para facilitar o controle da temperatura da água. Esta torneira inclui válvulas UltraGlide® fáceis de instalar e sem vazamentos.

    • RECURSOS
    • Duas alças de alavanca permitem o controle de volume e temperatura.
    • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].
    • Alcance do bico de 4-1/4".
    • Indexação vermelha/azul.
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Alças pré-montadas nas Válvulas de Disco Cerâmico KOHLER Ultraglide™ para simplificar a instalação.
    • Combina com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Coralais para completar seu banheiro.
    • Material
    • Construção metálica premium
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Instalação
    • Para centros de 8" (203 mm) a 16" (406 mm).
    • Difundido
    • NOVAS conexões de mangueira Quick-Connect facilitam a instalação generalizada de torneiras

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 6-1/4", H 4", W 21-1/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-15265-4NDRA
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de produtosCoralais®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores