Publicar produtos
K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet
Kohler

K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet

Traduzido por Google,

Com design prático e construção em latão sólido, as torneiras e acessórios Triton têm um valor excepcional. Essas alças de alavanca de punho Triton com preços competitivos complementam torneiras de base de lavatório e pia de cozinha e apresentam acabamento em cromo polido. Botões de índice vermelho e azul resistentes a vandalismo são fornecidos para sua conveniência.

Características

  • Alças de alavanca de punho cromadas polidas.
  • Necessário para completar o lavatório Triton e as torneiras da base da pia da cozinha Triton.
  • Fornecido com cromo polido e botões de índice vermelhos e azuis resistentes a vandalismo para sua conveniência.

Material

  • Construção em latão sólido para durabilidade e confiabilidade.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-16012-5
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.37
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)1.75
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets