Publicar produtos
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Traduzido por Google,

Margaux oferece uma mistura única de elementos de design tradicionais e fluidez moderna para complementar o seu banho com sofisticação renovada. Este conjunto de torneira de bidê de duas alças inclui tudo o que você precisa para equipar seu bidê, incluindo alças cruzadas, um spray vertical e válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

RECURSOS

  • Dreno pop-up com haste de elevação e arremate.
  • Conexões flexíveis para fácil instalação.
  • Pulverização vertical.
  • Válvula de transferência/disjuntor a vácuo para montagem em luminária.
  • Disponível com alças cruzadas.
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.

Material

  • Construção metálica.
  • Corpos de válvulas em latão.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-16238-3
  • Familia de productoBidet Faucets
  • Grupo de produtosMargaux®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.12
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)8.12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets