Publicar produtos
K-16296 Revival® 3" cabinet pull
Kohler

K-16296 Revival® 3" cabinet pull

Traduzido por Google,

Traga a essência do Art Déco para sua casa com acessórios Revival, que incorporam formas elípticas e bordas enroladas inspiradas no design clássico dos anos 20. Este puxador de gaveta de metal resistente tem um estilo versátil para complementar os armários de cozinha ou banheiro.

Características

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Revival.

Instalação

  • Modelo de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-16296
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRevival®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.68
  • Largura (polegadas)4.38
  • Profundidade (polegadas)1.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware