Publicar produtos
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    Traduzido por Google,

    Com um teto de cúpula alta integrado e um design espaçoso, este chuveiro Sonata oferece amplo espaço para um banho confortável. As bordas integrais fornecem espaço para seus xampus, sabonetes e outros acessórios de banho. A baia é pré-perfurada para o kit de acessórios Sonata, composto por uma barra de apoio e prateleira. Um assento de chuveiro de canto removível é um acessório opcional.

    RECURSOS

    • Bordas de sabão integral.
    • Limite único para instalação de alcova.
    • Dreno central.
    • Requer o kit de acessórios K-9459 Sonata (vendido separadamente).
    • Entre em contato com seu distribuidor para obter informações sobre preços deste produto.

    Material

    • Acrílico.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1687
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSonata®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)90
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors