Publicar produtos
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
    Kohler

    Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Inspirada na cerâmica de estúdio, a coleção KOHLER® Derring celebra a beleza e a autenticidade inerentes à cerâmica artesanal. Cada cuba oval de embutir para banheiro é uma criação única, com acabamento em esmaltes artesanais exclusivos que produzem efeitos de superfície fascinantes. Uma textura esculpida à mão acentua as sutis variações tonais dos esmaltes. Disponível em tons neutros, esta cuba pode ser a peça central do seu banheiro ou servir como um elemento unificador que harmoniza todo o restante da decoração.

    • Bacia oval com padrão texturizado esculpido
    • Os esmaltes artesanais são fáceis de cuidar e duráveis.
    • Tons neutros complementam uma ampla variedade de acessórios e torneiras.
    • As variações naturais do esmalte tornam cada pia única, mas, ao mesmo tempo, criam uma bela harmonia quando colocadas lado a lado.
    • Compatível com o recorte de bancada KOHLER® Caxton de 14" x 17" (355,5 x 432 mm).
    • Sem furos para torneira; requer torneira de parede ou de bancada.

    Material

    • Porcelana vítrea

    Instalação

    • Montagem inferior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-17889-RL
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosDerring®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.19
    • Largura (polegadas)16.38
    • Profundidade (polegadas)19.38
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEG015110
    • Nome ETIMGutters/tanks
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks