Publicar produtos
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Traduzido por Google,

Organize o seu espaço de duche com este grande cesto de canto. Construída em aço inoxidável, esta cesta é montada com segurança na parede, oferecendo um local conveniente para armazenar itens de banho.

Características

  • Construção durável em aço inoxidável.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Projetado para instalação de canto.
  • Hardware de montagem incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-1897
  • Familia de productoShower Baskets
  • Grupo de produtosBaskets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers