Publicar produtos
K-1946-RA Archer® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain
Kohler

K-1946-RA Archer® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and right-hand drain

Traduzido por Google,

Tomando suas sugestões de design do mobiliário tradicional Craftsman, a linha de banheiras Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Esta banheira oferece uma altura de passagem baixa, permitindo uma imersão profunda e confortável. KOHLER ExoCrylic™ é a próxima geração de acrílicos para banheiro, apresentando um peso mais leve para facilitar a instalação e 90% menos VOCs produzidos durante a fabricação.

RECURSOS

  • O design Comfort Depth® oferece uma altura de passagem conveniente de 19 polegadas, mantendo a mesma profundidade de um banho padrão de 21 polegadas.
  • O suporte lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
  • O estouro com fenda permite imersão profunda.
  • Avental integral.
  • O flange integral ajuda a evitar que a água se infiltre atrás da parede e simplifica a instalação da alcova.
  • Superfície inferior texturizada
  • Dreno à direita.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Alcova de três paredes.

Opções Adicionais de Hidroterapia

  • Banho de imersão - K-1946-RA
  • Banho de imersão + superfície aquecida do Bask - K-1946-RAW
  • Banho de ar BubbleMassage - K-1947-GRA
  • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-1947-GRAW
  • VibrAcoustic - K-1947-VBRA
  • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - K-1947-VBRAW
  • Redemoinho - K-1947-RA
  • Hidromassagem + aquecedor - K-1947-HRA
  • Superfície aquecida Whirlpool + Bask - K-1947-RAW
  • Whirlpool + BubbleMassage banho de ar - K-1947-XHGRA
  • Banho de imersão - K-1946-RA
  • Banho de imersão + superfície aquecida do Bask - K-1946-RAW
  • Banho de ar BubbleMassage - K-1947-GRA
  • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-1947-GRAW
  • VibrAcoustic - K-1947-VBRA

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 60", H 19", W 30"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-1946-RA
  • Familia de productoBathing
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures