Publicar produtos
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain

    Traduzido por Google,

    Seguindo sugestões de design dos móveis tradicionais Craftsman, a linha de banheiros Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Esta banheira oferece uma altura baixa, permitindo uma imersão profunda e confortável. Os jatos Whirlpool relaxam a tensão do dia enquanto um aquecedor embutido mantém a água na temperatura perfeita.

    Características

    • A banheira de hidromassagem de velocidade única oferece desempenho e valor com 8 jatos totalmente ajustáveis
    • O fluxo e a direção da hidromassagem podem ser controlados em cada jato
    • Aquecedor embutido
    • O design Comfort Depth® oferece uma conveniente altura de passagem de 19" enquanto mantém a mesma profundidade de uma banheira padrão de 21"
    • Apoio lombar integral e apoios de braços oferecem conforto extra durante o banho
    • O transbordamento com fenda permite imersão profunda
    • O flange integral ajuda a evitar que a água vaze atrás da parede e simplifica a instalação em alcova
    • Coordena com outros produtos da coleção Archer

    Hidroterapia

    • Hidromassagem

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno direito
    • Alcova

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1947-RH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.25
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs