Publicar produtos
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
    Kohler

    Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud

    Traduzido por Google,

    Envolva completamente o seu corpo em uma almofada relaxante de bolhas de massagem aquecidas neste banho de ar autônomo Sunstruck®. Com jatos de ar empurrando o ar umidificado pela água, este banho proporciona uma experiência de massagem de corpo inteiro revigorante e quente, enquanto a superfície aquecida aquece suas costas, ombros e pescoço. O design oval e ergonômico oferece suporte ao seu corpo para uma imersão profunda e relaxante. Com suas linhas graciosas e cobertura canelada, esta banheira versátil complementa uma ampla gama de estilos de banheiro e oferece fácil instalação em três etapas.

    Características

    • A superfície aquecida Bask® cria relaxamento semelhante a um spa com calor calmante nas costas, ombros e pescoço
    • Três configurações de calor permitem que você personalize a temperatura da superfície
    • 118 a 122 jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem e sustentam o corpo em uma massagem quente
    • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso
    • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem para 18 níveis
    • O design autônomo cria um ponto focal impressionante em sua área de banho
    • A profundidade de 16" (406 mm) oferece uma experiência de imersão profunda
    • Apoio lombar integral em ambas as extremidades
    • Superfície inferior texturizada
    • A borda larga de um lado é ideal para torneira de montagem em deck e/ou chuveiro de mão
    • mortalha canelada
    • O aquecedor embutido BubbleMassage™ de 600 W aquece o ar umidificado antes de entrar no banho
    • Aquecedor elétrico embutido de 60W incluído para manter a superfície do banho quente

    Tecnologia

    • O temporizador de desligamento automático no ventilador permite que os usuários aproveitem a experiência Heated BubbleMassage™ por 60 minutos antes de desligar
    • Interface do usuário: dois controles de teclado eletrônico separados para Heated BubbleMassage™ e Bask®

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno central
    • Independente
    • Os drenos PureFlo não são recomendados para uma instalação de torneira de montagem em deck
    • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
    • Requer dois circuitos dedicados
    • É necessária a instalação remota do motor do ventilador (o kit de realocação está incluído)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1967-GHW
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosSunstruck™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.84
    • Largura (polegadas)36.5
    • Profundidade (polegadas)66.3
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs