Publicar produtos
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
    Kohler

    K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included

    Traduzido por Google,

    A limpeza automática encontra-se com a descarga poderosa em estilo redemoinho com o vaso sanitário de duas peças Betello™ com ContinuousClean, com um design contemporâneo com saia. Sistema ContinuousClean que aproveita o poder de limpeza antimicrobiana dos comprimidos brancos prontos para uso para combater automaticamente os germes a cada descarga e manter sua tigela limpa por mais tempo. Basta colocar uma pastilha de limpeza no compartimento do tanque, definir a quantidade desejada com o botão de ajuste e o sistema faz todo o trabalho, misturando uniformemente água fresca com o agente de limpeza e dispensando a solução de limpeza em cada descarga através do jato de borda. Emparelhado com a tecnologia de descarga Revolution 360® da Kohler, o ContinuousClean eleva a limpeza do vaso sanitário a um novo nível.

    RECURSOS

    • Sanita de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O sifão contornado simplifica a limpeza.
    • O sistema ContinuousClean dispensa automaticamente a solução de limpeza a cada descarga, mantendo sua tigela mais limpa 5x mais.
    • Funciona com qualquer tablet de limpeza de vaso sanitário branco. Os comprimidos duram mais de um ano no sistema ContinuousClean.
    • A tecnologia de lavagem por redemoinho Revolution 360® gera um movimento de redemoinho forte para manter a cuba mais limpa por mais tempo.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Alavanca de viagem padrão cromada polida à esquerda incluída.
    • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
    • A combinação consiste na tigela K-20148 e no tanque K-20204.

    Tecnologia

    • A tecnologia CleanCoat™ inibe o crescimento de incrustações de água e manchas minerais para facilitar a limpeza.
    • O botão de ajuste permite definir a quantidade de solução de limpeza dispensada a cada descarga.
    • Opcional: usa duas pilhas AAA (incluídas) para alimentar a luz indicadora do sistema LED. A luz indicadora do sistema notificará o usuário quando o sistema estiver funcionando corretamente e quando substituir o agente de limpeza ou as baterias.
    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • O recipiente AquaPiston® permite que a água flua para fora do tanque de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.

    Instalação

    • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
    • Kits de desbaste de 10" e 14" (254 mm e 356 mm) disponíveis.
    • Assento e linha de abastecimento vendidos separadamente.
    • O sistema de instalação patenteado ReadyLock™ é uma solução simples para vasos sanitários com rodapé que economiza tempo, aborrecimento e elimina a necessidade de perfurar o piso para um desbaste padrão de 12" (305 mm).

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20198
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosBetello™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.75
    • Largura (polegadas)16.31
    • Profundidade (polegadas)28.43
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets