Publicar produtos
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Com sua forma orgânica suavemente curvada, a pia Iron Plains combina estilo distinto com a extrema durabilidade, resistência e alma vintage do ferro fundido esmaltado KOHLER. Esta pia em forma de cápsula oferece duas opções de instalação - drop-in ou undermount - oferecendo flexibilidade para uma variedade de configurações de banheiro.

    RECURSOS

    • Bacia oval alongada.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Dreno de transbordamento.
    • Dimensões internas de 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm).
    • Bacia oval alongada.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Dreno de transbordamento.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Drop-in ou sob-montagem.
    • Drop-in ou sob-montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-20213
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosIron Plains®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks