Publicar produtos
K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-20450 Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Traduzido por Google,

    O vaso sanitário de duas peças com altura de cadeira Irvine ™ oferece uma descarga poderosa em estilo redemoinho em um design contemporâneo com saia. O perfil limpo e minimalista flui perfeitamente do tanque para a tigela, criando um dos designs mais exclusivos do mercado. A descarga mais completa da Kohler de todos os tempos, a tecnologia de descarga em redemoinho Revolution 360® mantém sua tigela mais limpa por mais tempo do que uma descarga convencional. A instalação é fácil com o sistema ReadyLock™: o sifão com saia é instalado no flange do piso e se conecta ao vaso sanitário, eliminando a necessidade de fazer furos e oferecendo a mesma instalação segura que os vasos sanitários sem rodapé.

    RECURSOS

    • Projeto de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O sifão contornado simplifica a limpeza.
    • A tecnologia de lavagem por redemoinho Revolution 360® gera um movimento de redemoinho forte para manter a tigela mais limpa por mais tempo.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Alavanca de desengate cromada polida esquerda.
    • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
    • A tecnologia CleanCoat™ inibe o crescimento de incrustações de água e manchas minerais para facilitar a limpeza.
    • A combinação consiste na tigela K-20485 e no tanque K-20205.
    • Opções alternativas disponíveis: Irvine com ContinousClean - K-90097.
    • O sistema de instalação patenteado ReadyLock™ é uma solução simples para vasos sanitários com rodapés que economiza tempo, aborrecimento e elimina a necessidade de perfurar o piso para um desbaste padrão de 12" (305 mm).

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • O recipiente AquaPiston® permite que a água flua para fora do tanque de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3" para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

    Instalação

    • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
    • Kits de desbaste de 10" e 14" (254 mm e 356 mm) também estão disponíveis.
    • Assento e linha de abastecimento vendidos separadamente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20450
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosIrvine™ Comfort Height®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.43
    • Largura (polegadas)14.43
    • Profundidade (polegadas)28.68
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets