Publicar produtos
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Traduzido por Google,

    Quando seu banheiro precisa lidar com tráfego de alto volume, os materiais premium da KOHLER são mais importantes do que nunca. Feito de porcelana vítrea, seu lavatório de parede Soho proporcionará uma vida inteira de beleza graças ao nosso exclusivo esmalte KOHLER. Este acabamento notavelmente duro e brilhante protege a superfície para uma pia limpa e sanitária que mantém seu brilho polido por anos de uso intenso. Este modelo também possui furos para suporte de braço oculto, dispensador de sabão à esquerda e torneira com centros de 8".

    RECURSOS

    • Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume.
    • Construído de porcelana vítrea.
    • 20" x 18"
    • Instalação em parede.
    • Torneira não incluída.
    • Perfurado para suporte de braço oculto.
    • Inclui perfuração do dispensador de sabão à esquerda.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2053-L
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosSoho®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks