Publicar produtos
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
    Kohler

    K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow

    Traduzido por Google,

    As curvas fluidas e imaculadamente equilibradas de Veil evocam uma simplicidade esculpida em sintonia com o estilo contemporâneo. Esta pia de pedestal Veil utiliza a inovadora tecnologia Supramic para criar um design moderno e de bordas finas sem sacrificar a durabilidade. Aprimorada por um acabamento de alto brilho, a forma elegante e orgânica da pia é fácil de limpar.

    RECURSOS

    • Bacia redonda e base.
    • O pedestal autônomo cria uma instalação única.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • A inovadora tecnologia Supramic oferece resistência superior e perfis de borda ultrafinos.
    • Inclui tampa de drenagem de latão da mesma cor.
    • Extensão de drenagem incluída para facilitar a instalação.
    • A combinação consiste na bacia K-20703-N e no pedestal K-20702.
    • Coordena com outros produtos da coleção Veil.

    Material

    • Fireclay com tecnologia Supramic.

    Instalação

    • Pedestal

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20701-N
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVeil™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36.06
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)16
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks