Publicar produtos
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
    Kohler

    K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin

    Traduzido por Google,

    As curvas fluidas e imaculadamente equilibradas de Veil evocam uma simplicidade esculpida em sintonia com o estilo contemporâneo. Este lavatório de vasos altos Veil utiliza a inovadora tecnologia Supramic para criar um design moderno e de bordas finas sem sacrificar a durabilidade. Aprimorada por um acabamento de alto brilho, a forma elegante e orgânica da bacia é fácil de limpar. Emparelhe-o com o pedestal Veil ou coloque-o em cima de uma vaidade baixa para uma instalação dramática acima do balcão.

    Características

    • Bacia redonda.
    • O design alto exclusivo cria uma instalação de vaso impressionante em uma vaidade de baixo perfil.
    • Pode ser combinado com o pedestal K-20702 Veil para criar a pia com pedestal K-20701 Veil.
    • Dreno de transbordamento.
    • A inovadora tecnologia Supramic oferece resistência superior e perfis de borda ultrafinos.
    • Inclui tampa de transbordamento da mesma cor e tampa de drenagem de latão da mesma cor.
    • Extensão de drenagem incluída para facilitar a instalação.
    • Coordena com outros produtos da coleção Veil.

    Material

    • Fireclay com tecnologia Supramic.

    Instalação

    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Vaso ou pedestal.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20703
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVeil® Tall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.06
    • Largura (polegadas)15.98
    • Profundidade (polegadas)15.98
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks