Publicar produtos
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,
    Com curvas clássicas e um toque contemporâneo, a pia Serif oferece um estilo único que se adapta a uma variedade de decorações de banheiro. Combine este lavatório com outros produtos da coleção Serif para levar o look sofisticado a toda a sua casa de banho.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2075-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosSerif®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.25
    • Largura (polegadas)22.12
    • Profundidade (polegadas)16.25
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks