Publicar produtos
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
    Kohler

    K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior

    Traduzido por Google,

    Inspirada no charme das casas da virada do século, uma banheira independente Artifacts™ é como um tesouro vintage redescoberto - aprimorado pelo conforto do design moderno. A curva suave na forma do aro oferece suporte adicional ao pescoço, mantendo o centro a uma altura mais baixa para facilitar o acesso dentro e fora do banho. O interior esmaltado liso é complementado por um acabamento pintado de branco no exterior. Personalize seu banho Artifacts™ com uma base de pedestal ou pés de bola e garra.

    Características

    • A banheira independente é um ponto focal e adiciona personalidade ao seu espaço de banho.
    • O suporte lombar integral em ambas as extremidades oferece conforto extra durante o banho.
    • Superfície antiderrapante Safeguard® no piso da banheira.
    • Coordenadas com torneiras Artifacts®.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Exterior pintado de branco.

    Instalação

    • Independente.
    • Requer pés de garra K-204 ou base K-20027 (vendida separadamente).
    • Requer dreno K-7149 (vendido separadamente).

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-21000-W
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosArtifacts®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26.94
    • Largura (polegadas)32.5
    • Profundidade (polegadas)66.12
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs