Publicar produtos
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
    Kohler

    Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Brazn traz um novo ângulo para o minimalismo. Sem adornos, mas refinado, a pia do banheiro Brazn proclama que cada forma é uma declaração de simplicidade e um afastamento da tradição. Proposital em cada detalhe e ousado em qualquer espaço.

    Recursos

    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou bancada
    • Dreno de latão e tampa de dreno de latão da mesma cor
    • com transbordamento
    • Bacia retangular

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalação

    • Navio

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-21060
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosBrazn™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.98
    • Largura (polegadas)23
    • Profundidade (polegadas)16
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks