Publicar produtos
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Traduzido por Google,

    Cada forma é uma afirmação. A coleção Brazn é sem adornos e refinada a uma essência. Proclama-se a busca implacável da simplicidade. Objetivo em cada detalhe. Negrito em qualquer espaço.

    Características

    • O design independente cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
    • A profundidade de 18" (457 mm) oferece uma experiência de imersão profunda.
    • Apoio lombar integral.
    • O estouro com fenda permite imersão profunda.
    • Dreno central da ponta do pé na cor correspondente ao banho.

    Material

    • Acrílico.

    Instalação

    • Independente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-21388
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBrazn™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.18
    • Largura (polegadas)65.86
    • Profundidade (polegadas)34.92
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs