Publicar produtos
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    Traduzido por Google,

    O design da coleção Tempered equilibra arestas fortes e quadradas e ângulos acentuados com linhas minimalistas fluidas. O resultado é um estilo versátil que fica em casa em qualquer decoração de banho. Coordene este gancho de roupão com torneiras e acessórios temperados para completar a aparência do seu banheiro.

    Características

    • Combina com outros produtos da coleção Tempered

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-21956
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosTempered™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.24
    • Largura (polegadas)2.05
    • Profundidade (polegadas)2.99
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks