Publicar produtos
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,
    O estilo simples e discreto do Brookline complementa uma ampla gama de decorações de banheiro. A borda elevada desta bacia circular ajuda a evitar que a água espirre para o lado e também adiciona um elemento de design sofisticado.

    RECURSOS
    • Furo de torneira única.
    • Bacia redonda.
    • Dreno de transbordamento.
    Material
    • porcelana vítrea.
    Instalação
    • Drop-in

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2202-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosBrookline®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.38
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks