Publicar produtos
K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

O design da coleção de torneiras de banheiro Tempered equilibra bordas fortes e quadradas e ângulos acentuados com linhas fluidas e minimalistas. O resultado é um estilo versátil que fica em casa em qualquer decoração. Coordene esta torneira de pia ampla com guarnição de chuveiro temperado e acessórios para completar a aparência do seu banheiro.

Características

  • Duas alças de alavanca permitem o controle de volume e temperatura.
  • Para centros de 8" (203 mm) a 16" (406 mm).
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,1 bar)].
  • Inclui dreno pop-up de metal com arremate de 1-1/4".
  • Coordena com outros produtos da coleção Tempered.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Tecnologia

  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.

Instalação

  • Alças pré-montadas nas Válvulas de Disco Cerâmico KOHLER Ultraglide™ para simplificar a instalação.
  • Difundido

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22020-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTempered™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.06
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)5.06
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets