Publicar produtos
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Caxton tem um design simples e aerodinâmico que é tão versátil quanto atraente. Este lava-louça fácil de limpar combina a aparência elegante de um lavatório integrado com um design intemporal que combina com decorações de casas de banho tradicionais e modernas. Caxton cria uma transição elegante da bacia oval suave para praticamente qualquer bancada de superfície sólida.

    RECURSOS

    • Bacia oval com parte inferior não vidrada.
    • Dreno de transbordamento.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sob-montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2209
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosCaxton® Oval
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.5
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks