Publicar produtos
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Com seu fundo curvo exclusivo e linhas limpas, Ladena evoca elegância casual. Esta pia espaçosa e distinta tem uma borda lisa e envidraçada para uma aparência polida e é versátil o suficiente para complementar banheiros tradicionais e modernos.

    Características

    • Bacia retangular com fundo curvo.
    • Dreno de transbordamento.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Compatível com ADA quando instalado em uma bancada de profundidade mínima de 21"

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2215
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosLadena®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks