Publicar produtos
K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology

Traduzido por Google,

Desfrute de banhos luxuosos combinados com até 30% de economia de água. Este chuveiro Forté 1,75 gpm fornece três jatos distintos - cobertura total, massagem pulsante ou spray de seda - todos aprimorados com a tecnologia Katalyst para uma experiência de banho completamente indulgente. Ao infundir dois litros de ar por minuto, o Katalyst fornece um spray poderoso e voluptuoso que se agarra ao corpo com gotas de água maiores e mais cheias.

RECURSOS

  • O motor de spray avançado oferece três experiências: cobertura total, massagem pulsante e spray de seda.
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente para uso diário e utiliza a indução de ar Katalyst® para criar gotas grandes e completas.
  • O spray de massagem pulsante tem como alvo os músculos doloridos para aliviar dores e dores.
  • O spray de seda libera um spray denso e luxuoso ideal para enxaguar.
  • Os bicos de pulverização MasterClean™ proíbem o acúmulo de minerais para facilitar a limpeza.
  • A guia do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações.
  • Os bicos de pulverização MasterClean™ proíbem o acúmulo de minerais para facilitar a limpeza.
  • Taxa de fluxo de 1,75 gpm (galões por minuto).
  • Braço de chuveiro e flange não incluídos.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Combina com torneiras e acessórios Forté®, Alteo® e Refinia®.
  • Conexão de 1/2 polegada - 14 NPT.
  • Montagem em parede.

Conservação de água e descontos

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22169-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosForté®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.87
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)5.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers