Publicar produtos
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Traduzido por Google,

Inspiradas em linhas limpas e design minimalista, as coleções Purist e Stillness trazem um toque contemporâneo ao seu banheiro. Este cotovelo de fornecimento de parede Purist/Stillness permite que a mangueira do seu chuveiro de mão seja conectada quase rente à parede e inclui uma válvula de retenção integrada para evitar o refluxo. Possui construção de latão que permanecerá resistente nos próximos anos.


RECURSOS

  • Para uso com chuveiro de mão e mangueira (vendido separadamente).
  • Inclui válvula de retenção para prevenção de refluxo.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Purist e Stillness.

Material

  • Construção em latão.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem em parede.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22172
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.5
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)1.94
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe accessories
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings